[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Application Load Management; 1 charging point",
"description" : "<p>WAGO Application Load Management is een dynamisch lastmanagement voor de regeling van het totale laadvermogen op een netaansluitpunt met inachtneming van de maximale aansluitcapaciteit. Deze oplossing dient de uitbreiding van de netaansluiting evenals piekbelastingen door het laden van elektrische voertuigen te vermijden.</p><p> </p><p>Per afzonderlijk laadpunt is één licentiesleutel nodig. Deze kan na ontvangst in het tabblad "Configuratie" als licentiesleutel worden geüpload. Dit maakt een laadpunt met een dynamisch lastmanagement mogelijk. Counters zijn hiervan uitgezonderd, hiervoor zijn geen extra licentiesleutels nodig.</p><p> </p><p>Functies door activering van de licentie:</p><ul><li>Intelligent laden van voertuigen door continue vermogensaanpassing en gebruik van alle beschikbare capaciteiten</li><li>Fabrikantonafhankelijke en op maat gesneden oplossingen voor uw locatie</li><li>Integratie van alle opwekkingsinstallaties ter plaatse (fotovoltaïsche systemen, blokverwarmingscentrales, …)</li><li>Overtollig laden</li><li>Laadprocessen op prioriteit voor verschillende gebruikers (RFID)</li><li>Stroomprijsafhankelijk laden (Awattar & Tibber)</li></ul><br/><p> </p><p>Compatibele WAGO-controllers:</p><p>751-9301: WAGO Compact Controller 100</p><p>752-8303/8000-002: WAGO Edge Controller</p><p>750-821x: WAGO Controller PFC200; G2</p><p>750-821x/000-040: WAGO Controller PFC200; G2; XTR</p><p>8103-2000/000-002: Load Management Controller; Hardware + Software Bundle</p><p> </p><p>Licentiesleutel activeren en downloaden:</p><p><a href="https://walm.license.wago.com/">https://walm.license.wago.com/</a></p>",
"mpn" : "8101-2000/000-021",
"sku" : "8101-2000/000-021",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10233536-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc1fGltYWdlL2pwZWd8YURWbUwyZzVZeTh4TkRVNU9EZzFNVGN5TXpJNU5DOHlNREJmTVRBeU16TTFNelpmUkVVdWFuQm58NTllOTk1NjBmMjhjMDlmZTRhZWY3OWNkNzI3MDRjMDZjYjQwYWYyZGUyZTkxOTBmN2FiNzkyYWRjMjNhYWE1MQ",
"gtin13" : "4066966339338",
"category" : "Software",
"url" : "https://www.wago.com/nl/software/application-load-management/p/8101-2000_000-021"
}