De uitermate praktische knipmodule vormt een ideale aanvulling op de smartPRINTER, die van oudsher weet te overtuigen bij alle markeringstaken. De afdruk is duidelijk, duurzaam bestendig tegen milieuinvloeden en wis- en krasvast conform DIN EN 60068. Het materiaal kan met een gering aantal handgrepen worden gewisseld. WAGO heeft de markering van rijgklemmen en I/O-busklemmen bewust simpel gehouden. De over meerdere regels bedrukbare markeringsstrook kan dankzij de identieke contour van de TOPJOB®S-rijgklemmen ook bij uiteenlopende doorsneden probleemloos worden aangebracht. Met passende adapters kan de markeringsstrook ook voor de markering van alle I/O-modules worden gebruikt. Naast de markeringsstrook kunnen ook markeringsschildjes, etiketten, type- en schakelaarschildjes alsook geleider- en adermarkeringen gebruikt worden. Hierdoor is de markering van alle rijgklemmen, I/O-modules, connectoren en relaismodules alsook van de aangesloten geleiders en kabels met slechts één apparaat mogelijk. Het markeren van apparaten is eveneens probleemloos mogelijk.