{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne PCB de dois níveis; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 7,5 mm; 20 polos; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; cinza",
"description" : "<ul><li>Réguas de borne com CAGE CLAMP<sup>®</sup> acionado por chave de fenda</li><li>Alta densidade, design de dois níveis para a fiação compacta de diversos condutores em espaços confinados</li><li>Identificação com inkjet personalizada para todos os níveis de terminação</li><li>Réguas de bornes com pentes de jumpeamento para a distribuição de potencial</li></ul>",
"mpn" : "736-510",
"sku" : "736-510",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002fbc2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYzfGltYWdlL2pwZWd8YURoaUwyZ3hOeTh4TkRNNU5EWXlNVFl5TkRNMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVptSmpNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyNmQ1Mjg0MjA2ZTgyNGQ4NjhhNWNkMTBhMDJkZTZjZjAzNmExYzlkZTRlNWJiYmE5NzlmNzA1NDcyMDY1ZGY",
"gtin13" : "4044918914604",
"category" : "Bornes para placas de circuito impresso e conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/bornes-para-placas-de-circuito-impresso-e-conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/borne-pcb-de-dois-n%C3%ADveis/p/736-510"
}