Treinamentos
![](/medias/200-treinamento-programacao-wago-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk3fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyaGhOUzh4TkRFME5qVTJPVFUyT0RJNE5pOHlNREJmZEhKbGFXNWhiV1Z1ZEc5ZmNISnZaM0poYldGallXOWZkMkZuYjE4eVh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8MThkNmY1ZjJjMDUwNTEyZTQzMjdiZWFiMjJjY2JiYWIxY2Y2ZjE2NzU1ZmVmYTg0ZjlmMGQxYjk4N2RmMjQ4Yw)
Calendário de
É possível englobar em uma única ferramenta as tarefas de programação, visualização, configuração e diagnóstico?
Com o e!Cockpit sim!
Pode-se gerenciar vários controladores, seus elementos, suas conexões de rede em uma única janela?
Com o e!Cockpit sim!
As telas de operação são desenvolvidas em HTML5 e podem ser visualizadas em qualquer browser, inclusive em dispositivos móveis?
Com o e!Cockpit sim!
CONFIRA ABAIXO A AGENDA DE TREINAMENTOS!
VISUALIZAÇÃO:
Economize em licenças e visualize em qualquer browser! Telas e controle na mesma plataforma de desenvolvimento.
CONFIGURAÇÃO:
Ganhe tempo e muitas funcionalidades, desde cartões até múltiplos controladores.
DIAGNÓSTICO:
Reduza tempo de manutenção e startup, visualização de status de toda a configuração.
PROGRAMAÇÃO:
Preserve seu investimento, IEC61131-3: Programando sem necessidade de aprender tudo de novo.
Treinamento | Conteúdo | Inscrição |
e!COCKPIT (Ead) | - Aspectos do hardware da família de controladores PFC; - Elementos de navegação e!COCKPIT - Programação de acordo com a IEC61131-3; - Compartilhamento de recursos entre controladores; - Elementos gráficos e criação de telas; - Diagnóstico dos módulos; - Comunicação MQTT com CLOUD. | Inscrição |
CONTEÚDO DO TREINAMENTO:
- Aspectos do hardware da família de controladores PFC
- Elementos de navegação e!COCKPIT
- Configuração do ambiente de projetos
- Programação de acordo com a IEC61131-3
- Compartilhamento de recursos entre controladores
- Elementos gráficos e criação de telas
- Diagnóstico dos módulos
- Comunicação MQTT com CLOUD
Carga horária: 15 horas