{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne PCB de dois níveis; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 7,62 mm; 16 polos; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; laranja",
"description" : "<ul><li>Réguas de borne com CAGE CLAMP<sup>®</sup> acionado por chave de fenda</li><li>Alta densidade, design de dois níveis para a fiação compacta de diversos condutores em espaços confinados</li><li>Identificação com inkjet personalizada para todos os níveis de terminação</li><li>Réguas de bornes com pentes de jumpeamento para a distribuição de potencial</li></ul>",
"mpn" : "736-658",
"sku" : "736-658",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002fd69000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYwfGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyZ3haUzh4TkRNNU5EVTVORGd5TURFeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVptUTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUyNTllYTViY2MyMWE4OTgyMDg4ZjkzM2JmMDUyZWRmNzM3NGMxNDVjOTE2MzA1NDJlNTBiY2I5ZGUwZTk0MGE",
"gtin13" : "4044918916288",
"category" : "Bornes para placas de circuito impresso e conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/bornes-para-placas-de-circuito-impresso-e-conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/borne-pcb-de-dois-n%C3%ADveis/p/736-658"
}