{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne PCB THR; botão de pressão; 1,5 mm²; Espaçamento entre pinos 3,5 mm; 6 polos; Push-in CAGE CLAMP®; Comprimento do pino de soldagem, 1,5 mm; 1,50 mm²; preto",
"description" : "<ul><li>Ideal para conexão de dispositivos compactos, passagem de painéis e espaços apertados</li><li>Push-in CAGE CLAMP® permite a terminação push-in de condutores sólidos e de fios finos com ponteiras</li><li>Variações SMD e THR disponíveis</li><li>Fornecidos em embalagem com fita e rolo para total integração no processo de soldagem SMT</li><li>O botão de pressão se move na direção da conexão do condutor</li><li>Conexão do condutor e direção de acoplamento paralela e perpendicular ao PCB</li><li>Escolha de espaçamento entre pinos duplo ou espaçamento alternado entre pinos, espaçamento entre pinos de 3,5 e 5 mm</li></ul>",
"mpn" : "2086-1206/300-000",
"sku" : "2086-1206/300-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8685063-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRMkwyZ3lZaTh4TXpRME5USXlOamMxT0RFM05DOHlNREJmT0RZNE5UQTJNMTlFUlM1cWNHY3w0NTI3MDc0MWUxNGU1ZWY2YjIxMTlmZDA1MDczZjU5ZmUwNzBkMmQwMmFlZmUwMGYxMzM4NjJjNTJkMTliMGE5",
"gtin13" : "4066966141979",
"category" : "Bornes para placas de circuito impresso e conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/bornes-para-placas-de-circuito-impresso-e-conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/borne-pcb-thr/p/2086-1206_300-000"
}