{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne PCB; alavancas de operação manual; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5/5,08 mm; 6 polos; CAGE CLAMP®; com opção de jumpeamento; 2,50 mm²; cinza",
"description" : "<ul><li>Bornes modulares com CAGE CLAMP<sup>®</sup> acionado por botão de pressão</li><li>Também disponíveis com aprovação Ex e</li><li>Definido para espaçamento métrico ou polegadas de pinos, através da pressão de réguas de borne juntas ou separando-as.</li><li>Ideal para a fiação em campo, graças ao acionamento simplificado por botão de pressão</li><li>Operação descomplicada, sem ferramentas</li></ul>",
"mpn" : "256-406/333-000",
"sku" : "256-406/333-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00034141000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM3fGltYWdlL2pwZWd8YURrNEwyZzFZaTh4TXpJM01ERXlPVEF4TmpnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek5ERTBNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3ZDg1NjgyOWUwYWYyODk0ZGY0YTg3YzA5NmI5MzM1Njc5NWM3NzkzMDcxMTAwMDFiZTEwZDFkODQ1ZThiYzY",
"gtin13" : "4044918756792",
"category" : "Bornes para placas de circuito impresso e conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/bornes-para-placas-de-circuito-impresso-e-conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/borne-pcb/p/256-406_333-000"
}