{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne PCB; botão de pressão; 1,5 mm²; Espaçamento entre pinos 3,81 mm; 7 polos; PUSH WIRE®; 1,50 mm²; laranja",
"description" : "<ul><li>Bornes com botões de pressão e conexão PUSH WIRE<sup>®</sup></li><li>Acionamento por botão de pressão na parte superior da unidade e terminação de condutor compacto no PCB</li><li>Terminação simples por inserção para condutores sólidos</li><li>O espaçamento central dos pinos pode ser mantido em uma montagem com borne</li></ul>",
"mpn" : "735-127",
"sku" : "735-127",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000154f7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcyfGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyaGtPUzh4TXpJM01ETTNNakkxTXpjeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5UUm1OekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2MjUzNDI5NzMxNzkxODlmOWFmNzQ5NTE1ZDliNTRhZjUyNzYwZjIzZTUyNDllMzViZDVhODc1Y2I2OTdmOWE",
"gtin13" : "4044918792844",
"category" : "Bornes para placas de circuito impresso e conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/bornes-para-placas-de-circuito-impresso-e-conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/borne-pcb/p/735-127"
}