{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne PCB; 6 mm²; Espaçamento entre pinos 7,5 mm; 7 polos; CAGE CLAMP®; com opção de jumpeamento; 6,00 mm²; cinza",
"description" : "<ul><li>Réguas de borne com CAGE CLAMP<sup>®</sup> acionado por chave de fenda</li><li>Também disponíveis com aprovação Ex e</li><li>Pentes para interligação em jumper para jumpeamento e distribuição de potenciais</li><li>Combinações de cores personalizadas</li><li>Pinos de soldagem duplos para alta estabilidade mecânica</li><li>Economiza espaço graças ao posicionamento de réguas de bornes em sequência</li><li>Derivador de teste integrado</li><li>Fenda para identificadores WSB miniatura</li></ul>",
"mpn" : "745-307",
"sku" : "745-307",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002e793000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZzROQzh4TXpnd01USTRNVEl5TkRjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVpUYzVNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAwODJlN2QzNTY1ZWNlZTgwMTNhYTA1YWJmYWJjODc3YWE2YTVlMTEzZWYzOWI1NDhiY2FlZWEzMjI0MjM1NDM",
"gtin13" : "4044918302227",
"category" : "Bornes para placas de circuito impresso e conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/bornes-para-placas-de-circuito-impresso-e-conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/borne-pcb/p/745-307"
}