{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho de 1 condutor; alavanca; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Espaçamento entre pinos 7,62 mm; 5 polos; 100% protegido contra erros de conexão; 10,00 mm²; cinza claro",
"description" : "<ul><li>Acionamento de alavanca intuitivo e sem ferramentas</li><li>Conexão para todos os tipos de fios e cabos</li><li>Terminações push-in de condutores sólidos e com ponteiras</li><li>Teste o slot 0 e 90 para a entrada do condutor</li><li>100% protegido contra erros de conexão</li><li>Codificação através de dedos de codificação</li></ul>",
"mpn" : "831-1205",
"sku" : "831-1205",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7964520-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg1fGltYWdlL2pwZWd8YURsbUwyaGtaaTh4TXpReU5EUTVOVE01TkRnME5pOHlNREJmTnprMk5EVXlNRjlFUlM1cWNHY3w3OGZmMzMwNWI4YWZjNTVlNTVlZTdmYTY2OWNiYjkzNGI0YTY0YjViM2JiYTA4YzBkMTQ2MmQ2YWQ5NDgwMDll",
"gtin13" : "4055143987318",
"category" : "Conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/conector-macho-de-1-condutor/p/831-1205"
}