NOVO
Configuração, controle e monitoramento para um grande número de canais
Disjuntores Eletrônicos WAGO (ECBs), agora com interface de comunicação
Disjuntores Eletrônicos Multicanal
Disjuntores eletrônicos multicanal WAGO para 24 VDC com 4 e 8 canais: com uma largura de 32 mm (1,26 polegadas), os novos módulos multicanal compactos da WAGO são os disjuntores eletrônicos mais estreitos disponíveis no mercado.
Nosso disjuntor de oito canais ocupa até 50% menos espaço do que oito módulos de disjuntores de um canal. Nosso disjuntor de quatro canais está disponível com a mesma largura: apenas 32 mm (1,26 polegadas). Um botão liga/desliga/redefine iluminado por LED e um contato de sinal sem potencial podem ser usados para a operação fácil e confiável de cada canal ECB e para a configuração da corrente de desarme correspondente.