{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connettore femmina 1 cond. THT, ang.; pulsante; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 7,5 mm; 3 poli; Pin a saldare Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; grigio chiaro",
"description" : "<ul><li>Connessione universale per tutti i tipi di conduttore</li><li>Connessione semplice a innesto diretto dei conduttori rigidi e con boccola crimpata</li><li>Il design consente un utilizzo agevole che non richiede l'utilizzo di utensili speciali</li><li>Possibilità di cablaggio sia in posizione accoppiata che disaccoppiata</li><li>Porte per test integrate per l'esecuzione del test in parallelo all'ingresso del conduttore</li><li>Pin a saldare per installazione personalizzata</li></ul>",
"mpn" : "2092-3373",
"sku" : "2092-3373",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0002788a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyfGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyZ3dPUzh4TkRVNU1UQTNOek00TkRJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeU56ZzRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRjYThjMzNlNmI1MGU4ZjU4MTlhYTU3ODZhOWM1YjZmN2ZkNWI4Njg2NTI2M2M1YzNmYzEyZGM5MjA1OTBhZTg",
"gtin13" : "4050821165477",
"category" : "Connettori a innesto diretto",
"url" : "https://www.wago.com/it/connettori-a-innesto-diretto/connettore-femmina-1-cond--tht-ang-/p/2092-3373"
}