{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connettore femmina per 2 conduttori; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5,08 mm; 9 poli; Leve di bloccaggio laterali; 2,50 mm²; arancione",
"description" : "<ul><li>Connessione universale per tutti i tipi di conduttore</li><li>Il design consente un utilizzo agevole che non richiede l'utilizzo di utensili speciali</li><li>Possibilità di cablaggio anche se accoppiato</li><li>Connessione semplice a innesto diretto dei conduttori rigidi e semirigidi con boccola crimpata</li><li>Porte per test integrate per l'esecuzione del test in parallelo all'ingresso del conduttore</li><li>Opzioni di codifica disponibili</li></ul>",
"mpn" : "231-2309/037-000",
"sku" : "231-2309/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000067ca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkxfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZzRNeTh4TWpVM01EUTBOVFkwTXpnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZGpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg0ODNmYjFlMDY1YTA5MWVkZTVhMjYxMGQ0ZmQ2MDg1NTM2NTg0YzA4MjcwZDliYTE5NmYzNjRhZmFhMTU2Zjk",
"gtin13" : "4044918564632",
"category" : "Connettori a innesto diretto",
"url" : "https://www.wago.com/it/connettori-a-innesto-diretto/connettore-femmina-per-2-conduttori/p/231-2309_037-000"
}