{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato a due piani; 2,5 mm²; Passo pin 7,62 mm; 16 poli; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; arancione",
"description" : "<ul><li>Morsettiere con CAGE CLAMP<sup>®</sup> azionato a cacciavite</li><li>Elevata compattezza, design a due piani per lo sfruttamento efficiente dello spazio nel cablaggio dei conduttori multipli negli spazi ristretti</li><li>Marcatura a getto di inchiostro personalizzata per tutti i livelli di connessione</li><li>Morsettiere con morsetti in comune per la distribuzione del potenziale</li></ul>",
"mpn" : "736-658",
"sku" : "736-658",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002fd69000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYwfGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyZ3haUzh4TkRNNU5EVTVORGd5TURFeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVptUTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUyNTllYTViY2MyMWE4OTgyMDg4ZjkzM2JmMDUyZWRmNzM3NGMxNDVjOTE2MzA1NDJlNTBiY2I5ZGUwZTk0MGE",
"gtin13" : "4044918916288",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato-a-due-piani/p/736-658"
}