{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato THR; pulsante; 1,5 mm²; Passo pin 3,5 mm; 2 poli; Push-in CAGE CLAMP®; in imballaggio tape-and-reel; 1,50 mm²; nero",
"description" : "<ul><li>Integrazione efficiente delle morsettiere THR resistenti alle alte temperature nel processo di saldatura a rifusione SMT</li><li>Connessione semplice a innesto diretto dei conduttori rigidi e con boccola crimpata</li><li>Connessione/rimozione dei conduttori flessibili mediante pulsanti</li><li>L'angolo di ingresso per il conduttore a 45° permette un facile cablaggio salva-spazio</li></ul>",
"mpn" : "250-202/353-604/997-404",
"sku" : "250-202/353-604/997-404",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b00030eda000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzJNeTh4TXpjNU9EZ3hNVFkyTkRReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBek1HVmtZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM3N2M4MzgxOGFlNDlkMmFiYzliY2JjMDFjYmFjNmE5MmU3ZjNkYWM4NDlhZGVmMDQ4ZjNlODE5MzQ0OTg1OGM",
"gtin13" : "4045454916275",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato-thr/p/250-202_353-604_997-404"
}