{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato tipo SMD; pulsante; 1,5 mm²; Passo pin 3,5 mm; 6 poli; Push-in CAGE CLAMP®; in imballaggio tape-and-reel; 1,50 mm²; nero",
"description" : "<ul><li>Ideale per la connessione di dispositivi compatti, passaparete su pannelli e spazi ristretti</li><li>Il sistema Push-in CAGE CLAMP® permette la connessione a innesto diretto dei conduttori rigidi e flessibili con boccola crimpata</li><li>Disponibili le versione SMD e THR</li><li>Consegna in imballaggio tape-and-reel per una completa integrazione nel processo di saldatura SMT</li><li>Il pulsante si sposta nella direzione della connessione del conduttore</li><li>Connessione del conduttore e direzione di accoppiamento sia in parallelo che in perpendicolare alla scheda stampata</li></ul>",
"mpn" : "2086-1106/700-000/997-607",
"sku" : "2086-1106/700-000/997-607",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-3187650-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyZ3pPUzh4TkRBd01UY3lPVGs1TkRjNE1pOHlNREJmTXpFNE56WTFNRjlFUlM1cWNHY3xmMTRjMDMyZDhkMzIwMWY2ZmU0OGE5NTZlMTM5YjIzZGU0YjAzYWI3ZWMzMTY2NjhlY2VlNmQzYmExMjgxMTE5",
"gtin13" : "4066966160055",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato-tipo-smd/p/2086-1106_700-000_997-607"
}