{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato; pulsante; 2,5 mm²; Passo pin 5/5,08 mm; 2 poli; adatto per applicazioni Ex-e; CAGE CLAMP®; collegamento a ponte opzionale; 2,50 mm²; grigio chiaro",
"description" : "<ul><li>Morsettiere con CAGE CLAMP<sup>® </sup>azionato a pulsante</li><li>Regolazione del passo tra i pin in millimetri o pollici comprimendo o distanziando le morsettiere tra loro </li><li>Ideali per il cablaggio sul campo grazie al facile azionamento a pulsante </li><li>Lavorazione agevole e senza utensili</li></ul>",
"mpn" : "256-402/333-009/999-950",
"sku" : "256-402/333-009/999-950",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00034141000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM3fGltYWdlL2pwZWd8YURrNEwyZzFZaTh4TXpJM01ERXlPVEF4TmpnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek5ERTBNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3ZDg1NjgyOWUwYWYyODk0ZGY0YTg3YzA5NmI5MzM1Njc5NWM3NzkzMDcxMTAwMDFiZTEwZDFkODQ1ZThiYzY",
"gtin13" : "4044918760645",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato/p/256-402_333-009_999-950"
}