{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato; leva; 1,5 mm²; Passo pin 3,5 mm; 5 poli; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grigio",
"description" : "<ul><li>Morsetti per circuiti stampati con connessione a leve e Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Connessione a innesto diretto di conduttori rigidi e con boccola crimpata</li><li>Lavorazione intuitiva e senza utensili</li><li>Diverse unità di serraggio possono essere tenute aperte contemporaneamente: ottimo per la connessione di cavi multipolari</li><li>Il test di collaudo può essere eseguito sia in parallelo che in perpendicolare rispetto all'ingresso del conduttore</li></ul>",
"mpn" : "2601-1105",
"sku" : "2601-1105",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7394024-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODgwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmhsTUM4eE5EUTVOREExT1RFMk56YzNOQzh5TURCZk56TTVOREF5TkY5RVJTNXFjR2N8N2RlMmYzNmQzN2U3OTdhNzMxNmM3M2QxYjZiOGY2NDU2NmVkMzg4MDk1ZDdjODQ3NWMyNmRiZTI2MzlhNGJiYg",
"gtin13" : "4066966241945",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato/p/2601-1105"
}