{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato; 4 mm²; Passo pin 5 mm; 5 poli; CAGE CLAMP®; collegamento a ponte opzionale; 4,00 mm²; grigio",
"description" : "<ul><li>Morsettiere con CAGE CLAMP<sup>®</sup> azionato a cacciavite</li><li>Disponibili anche con omologazione Ex-e</li><li>Ponticelli a barre per la messa in comunicazione e la distribuzione dei potenziali</li><li>Combinazioni di colori personalizzate</li><li>Pin doppi a saldare per una elevata stabilità meccanica</li><li>Risparmio di spazio grazie al montaggio affiancato delle morsettiere tra loro</li><li>Punta per test integrata</li><li>Sede per etichette di marcatura mini WSB</li></ul>",
"mpn" : "745-105/005-000",
"sku" : "745-105/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002e5ec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTA5fGltYWdlL2pwZWd8YUdJd0wyaGlNQzh4TXpJMk9UYzRNamcxTlRjeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVpUVmxZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkxNDI3ZmQyZjA5NWJmMGNjOTJhYWY0Zjc4MGE2MTgzNmM3NThjODZkNzRjOWU0NmJjNGE5YjU1YzBhNDk3NDI",
"gtin13" : "4044918299572",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato/p/745-105_005-000"
}