In questa pagina:
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/sensor-actuator-terminal-blocks-pluggable" }, "headline": "Morsetti per sensore/attuatore con un livello di segnale innestabile", "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-07-03_11-09/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jul 15 15:04:32 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:19:40 CET 2024" }

News 15 luglio 2020
Cablaggio senza errori di sensori/attuatori: Morsetti TOPJOB®S per sensore e attuatore con un livello di segnale innestabile

Una novità assoluta per WAGO: i nuovi morsetti per sensore/attuatore della serie 2020 consentono il collegamento a innesto dei cavi del sensore/attuatore tra la scatola del morsetto e l'armadio elettrico.

I vantaggi in sintesi:

  • Cablaggio a innesto di sensore/attuatore tra scatola e armadio elettrico
  • Preassemblato per una connessione più rapida e semplice
  • Connettori innestabili codificati per prevenire i possibili errori di cablaggio fin dal principio
  • Sistema a moduli con connettori preassemblati

Sia l'alimentazione che tutti i percorsi dei segnali possono essere combinati in un unico connettore innestabile. Per esempio, i connettori innestabili preassemblati semplificano una realizzazione a moduli di macchina e sistema. Grazie alla codifica intrinsecamente chiara dei connettori e dei morsetti innestabili, gli errori di cablaggio sono praticamente impossibili, indipendentemente dalle capacità dell'operatore.

Gamma TOPJOB® S di WAGO di morsetti per sensori/attuatori

I morsetti TOPJOB® S per sensore/attuatore consentono il raggruppamento di vari sensori nello spazio più piccolo possibile usando solo 3,5 mm per sensore. Questi morsetti si adattano perfettamente alle sezioni trasversali (da 0,34 a 0,75 mm⊃2;) dei conduttori comunemente utilizzati per sensori e attuatori. Come membro della gamma TOPJOB® S di morsetti per montaggio su guida della WAGO, i nuovi morsetti per sensore /attuatore offrono molti vantaggi: la connessione integrata Push-in CAGE CLAMP® di WAGO fornisce una terminazione rapida del conduttore e una connessione affidabile; anche nelle condizioni ambientali più impegnative. La gamma di ponticelli multifunzione TOPJOB® S è la base per la flessibilità leader a livello industriale e offre la soluzione giusta per qualsiasi attività di messa in comune del potenziale. Per esempio, un numero illimitato di morsetti può essere collegato usando i ponticelli a barre del tipo push-in. Le strisce di marcatura continua a più righe consentono l'etichettatura, in un tempo ridottissimo, dei morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg
Tecnologia per l'interconnessione elettrica

Tecnologia di connessione all'avanguardia

Lo standard per maggiore sicurezza e costi inferiori: dal 1951, WAGO offre un sistema di connessione esente da manutenzione pronto per ogni esigenza, la tecnologia di connessione a molla.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg

Altre aree prodotti

La nostra offerta per te

Potrebbe interessarti anche:

Tecnologia per l'automazione

Misurazione, controllo, regolazione: la tecnologia per l'automazione di WAGO e i software abbinati sono pronti per le sfide future e fanno risparmiare tempo. I nostri sistemi I/O, i controllori, i display e i pannelli si distinguono per il loro elevatissimo livello di affidabilità anche nelle condizioni più avverse.

automation_2000x1500.jpg

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

Morsetti modulari universali per montaggio su guida

Bühnenbild_Reihenklemmen_2000x1125px.jpg