MCS MICRO
어플리케이션 공간 절약: WAGO의 가장 작은 커넥터인 MCS MICRO 커넥터는 핀 간격이 2.5mm(0.098 인치)로, 협소한 공간에서의 어플리케이션을 위해 디자인되었습니다. 이 커넥터는 0.08에서 0.5mm2 (28–20 AWG) 사이의 도선을 터미네이션합니다.
- 미스메이팅 100% 방지
- CAGE CLAMP® 제품군을 위한 수직 및 수평 구동으로 케이블 사전 조립과 유닛에서의 배선작업을 용이하게 실행가능
- 와이어 투 보드 및 와이어 투 와이어 연결
- 맞춤 코딩 옵션
- 2.5mm(0.984인치)에 불과한 핀 간격에 최대 정격 전압 320V
- 자동화된 SMT 조립체를 위해 테이프 앤 릴 패키징으로 제공되는 THR(Through-Hole Reflow) 수형 헤더
![MCS-MICRO_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MICRO2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmhoTmk4eE5ESTJNemd6TlRFek1Ua3pOQzh5TURCZlRVTlRMVTFKUTFKUE1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufDcyMjhhYTU0NGZiYjI4YjNhZDY5MzE0ODdmZDdjZDllMzNkM2FhNzJmM2RmODEwNDBlYjkxMWE1OWU4MjkwMzA)
MCS MINI
시그널링 어플리케이션을 위한 컴팩트 커넥터: WAGO의 컴팩트한 MCS MINI 커넥터는 0.08에서 1.5 mm(28–14 AWG) 사이의 도체를 위한 3.5mm(0.138인치) 및 3.81mm(0.15인치) 핀 간격을 제공합니다.
- 미스메이팅 100% 방지
- 수직 및 수평 CAGE CLAMP® 구동이 모두 가능한 버전
- 단선, 연선 및 페룰 도선 Push-in CAGE CLAMP® 결선 - 통합 푸쉬 버튼 있음
- 와이어 투 보드, 와이어 투 와이어, 보드 투 보드 및 보드 투 와이어 연결
- 맞춤 코딩 옵션
- 자동화된 SMT 조립체를 위해 테이프 앤 릴 패키징으로 제공되는 THR(Through-Hole Reflow) 수형 헤더
- 프레스 인(press-in) 핀이 제공되는 버전으로 PCB로의 솔더 프리 연결이 가능
![MCS-MINI_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MINI-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhtWVM4eE5ESTJNemd6TkRRM05qVTNOQzh5TURCZlRVTlRMVTFKVGtsZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufDJiOWQyOGFkMDRhZWVmMGE1NzRmMWE5MjZlYzQzMTA5OWRiMDhjYTkzMDJhZDI3NDJjODA4MTFmMmEzOTM0NmQ)
MCS MINI HD
매우 한정된 공간에서의 고밀도 연결: WAGO의 2열 MCS MINI HD 커넥터는 컴팩트한 공간에서의 제어 회로 어플리케이션(예 :I/O 인터페이스)을 위해 디자인 되었습니다. 이 커넥터의 핀 간격은 3.5mm(0.138인치)로, 0.08에서 1.5mm2 (28–14 AWG)을 위해 디자인되었습니다.
- 미스메이팅 100% 방지
- 모든 유형의 도체와 배선되었을 때도 쉽게 접근 가능한 외부 작동 슬롯을 위한 유니버설 CAGE CLAMP® 결선
- 2열 폴 배열은 매우 한정된 공간에서의 고밀도, 와이어 투 보드 연결을 가능하게 함
- 잠금 레버(옵션)는 의도하지 않은 연결 해제를 방지함
- 맞춤 코딩 옵션
- 스트레인 릴리프 플레이트는 최적의 조작을 위해 중앙에 배치됨
- 자동화된 SMT 조립체를 위해 테이프 앤 릴 패키징으로 제공되는 THR(Through-Hole Reflow) 수형 헤더
![MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg](/medias/200-MCS-MINI-HD-2000x2000px-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyZ3pZeTh4TkRFM01EQXhNVFV6TXpNME1pOHlNREJmVFVOVExVMUpUa2xmU0VSZk1qQXdNSGd5TURBd2NIaGZNUzVxY0djfDliNWEwNjQyMmI3YTMyYWE2YmYzNTdmYWUwMzliZjkzYWEyOGNhMTBiY2FlMmY3MDUyMTkxNjRkYzNkNTc4MDY)
MCS MINI SL
고밀도 배선을 위한 초소형 낮은 높이 외형: WAGO의 MCS MINI SL 커넥터의 높이는 7.8mm(0.307인치)에 불과하고 0.2mm2에서 1.5mm2(24–14 AWG)의 도선을 수용하고 3.5mm(0.138인치) 핀 간격을 제공합니다.
- 매우 낮은 외형 - 높이가 7.8mm(0.307인치)에 불과함
- 단선, 연선 및 페룰 도선 Push-in CAGE CLAMP® 결선 - 통합 푸쉬 버튼 있음
- 와이어 투 보드 연결
- 도선 입구에 병렬로 테스팅
- 맞춤 코딩 옵션
![MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MINI-SL-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmd6TlM4eE5ESTJNemd6TVRnMU5URXpOQzh5TURCZlRVTlRMVTFKVGtsZlUweGZNakF3TUhneU1EQXdjSGd1YW5CbnwzMmNjNmJlYjJhYjE1NDcyOGUwMWQ0MzI1MGI2NGUxNDAxY2MzOTZkMGEwYjY2M2ExNWE3ZDc4NjAwNTY2MTFi)
MCS MIDI
안전성이 강화된 다기능 커넥터: WAGO의 MCS MIDI 커넥터의 핀 간격은 5mm(0.197 인치) 및 7.5mm(0.295인치)이며, 결선 안전성 및 안정성이 한층 더 개선되었습니다. 동일한 폴 수를 가진 메이팅 반 쪽만 결합할 수 있습니다. 맞춤 코딩 옵션은 미스메이팅을 100% 방지합니다. 미스메이팅은 동일한 수의 폴을 선택해도 방지할 수 있습니다. 0.08에서 2.5mm2(28–12 AWG) 사이의 모든 유형의 도체를 결선합니다.
- 미스메이팅 100% 방지
- 수직 및 수평 CAGE CLAMP® 구동이 모두 가능한 버전
- 단선, 연선 및 페룰 도선 Push-in CAGE CLAMP® 터미네이션 - 통합 푸쉬 버튼 있음
- 와이어 투 보드, 와이어 투 와이어, 보드 투 보드 및 보드 투 와이어 연결
- 맞춤 코딩 옵션
- 레일 취부 단자대에 연결하는 긴 접촉 핀
- 프레스 인(press-in) 핀이 제공되는 버전으로 PCB로의 솔더 프리 연결이 가능
![MCS-MIDI_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MIDI-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmc0Tmk4eE5ESTJNemd6TXpFMk5UZzFOQzh5TURCZlRVTlRMVTFKUkVsZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufGU4ZmIzNzg4NDUyNDQ3Zjc4ZDc5YTNhYjZjMDExOWFlN2Y3NGZkNGIwNTkzMDcwODI1YmU5N2IzNTFjM2FhYmE)
MCS MIDI Classic
장치 결선용 표준 커넥터: WAGO의 다기능 MCS MIDI Classic 커넥터는 5, 5.08, 7.5 및 7.62mm(0.197, 0.2, 0.295 및 0.3인치) 핀 간격 버전으로 사용할 수 있습니다. 제품에 포함된 유니버설 CAGE CLAMP® 결선은 0.08에서 2.52mm⊃2;(28–12 AWG)의 모든 유형의 도체에 적합합니다. 잠금 레버 또는 스크루 플랜지가 장착된 커넥터는 의도하지 않은 결선 해제를 방지하여 안전한 결선을 실행합니다.
- CAGE CLAMP® 제품군을 위한 수직 및 수평 구동으로 케이블 사전 조립과 유닛에서의 배선작업을 용이하게 실행가능
- 단선 및 페룰 도선의 Push-in CAGE CLAMP® 터미네이션 - 통합된 푸쉬 버튼을 사용하거나 사용하지 않음
- 핀 간격을 유지하면서 단일 헤더에서 암형 커넥터를 그룹 배열 가능
- 와이어 투 보드, 와이어 투 와이어, 보드 투 보드 및 보드 투 와이어 연결
- 맞춤 코딩 옵션
- 레일 취부 단자대에 연결하는 긴 접촉 핀
- 옵션인 스트레인 릴리프 플레이트 또는 하우징을 사용하여 기계적으로 보강됨
- 자동화된 SMT 조립체를 위해 테이프 앤 릴 패키징으로 제공되는 THR(Through-Hole Reflow) 수형 헤더
![MCS-MIDI_Classic_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MIDI-Classic-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmd4Wmk4eE5ESTJNemcwTURNM05EZ3hOQzh5TURCZlRVTlRMVTFKUkVsZlEyeGhjM05wWTE4eU1EQXdlREl3TURCd2VDNXFjR2N8MjAzNGI3OGVlMzZiMzVjMzc1YTkyM2RjMWQzYWI2Y2ZkOWQ0NzA1Yjk2YmFkNmRlMzYzYjUyNDk1YWFjZWI3Ng)
![mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg](/medias/200-mcs-maxi-832-keyvisual-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU4fGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyZ3lZUzh4TkRJMk16Z3pOekE1T0RBeE5DOHlNREJmYldOekxXMWhlR2xmT0RNeVgydGxlWFpwYzNWaGJGOHlNREF3ZURJd01EQXVhbkJufGU3MjdjZjA0ZDY4Y2FmNGI3NjQ3ZTkyZTQ4ODAzNTk4OWM5OWFmODI3M2MwZWUxZDU3NGFjYjZiNjg5M2Y2Y2Q)