인터페이스 케이블
WAGO의 인터페이스 케이블은 WAGO I/O 모듈을 10 또는 20폴 암형 커넥터가 장착된 적절한 인터페이스나 릴레이 모듈에 쉽고 빠르게 연결합니다.
장점:
- 연결 레벨(센서와 액추에이터)과 컨트롤러 간 빠르고 간단한 연결
- 오픈 케이블 엔드와도 사용이 가능하여 시스템 플래닝 시 유연성이 더욱 향상됨
- 사전 조립식 인터페이스 케이블을 사용하여 시간 절약
![interface-kabel_2000x2000px.jpg](/medias/200-interface-kabel-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjczfGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZ3lOaTh4TkRJMk5UVTRNVFV6TlRJMk1pOHlNREJmYVc1MFpYSm1ZV05sTFd0aFltVnNYekl3TURCNE1qQXdNSEI0TG1wd1p3fGJiODQ0OTFhODYzNGNjMjRlZWNmZjliYjRkYmQ4YWZmYTk3YzQzMTAzODcxNjE2MjdkNThjMDc0M2UwMzkxZDQ)
시스템 배선을 위한 인터페이스 모듈
시스템 배선을 위한 WAGO의 인터페이스 모듈은 컨트롤 레벨에서 안정적이고 유지보수가 필요 없는 연결을 보장하며, 사전 조립된 인터페이스 케이블을 사용하여 WAGO I/O 시스템 및 기타 많은 컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있습니다. 이러한 방식으로 시스템 배선 관련 지출을 상당히 절감할 수 있습니다.
장점:
- 집약적인 제어 캐비닛 배선이 가능하 공간 절약형
- 디지털 및 아날로그 입력/출력 모듈
- 신속한 사전 배선 및 연결 포인트를 간단하게 재배치
- CAGE CLAMP® 결선 기술로 안정적이고 유지보수가 필요없는 연결
![uebergabemodule_2000x2000px.jpg](/medias/200-uebergabemodule-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk3fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNUwyZ3pOUzh4TkRJMk5UVTROVFEyTnpReU1pOHlNREJmZFdWaVpYSm5ZV0psYlc5a2RXeGxYekl3TURCNE1qQXdNSEI0TG1wd1p3fDhkNjk5ZjRlNjkzYmZmYWQyNzQwY2NlMjJiMjZiNjA3MjdjOWEzYjQ2OGVhMTJlZjllMDIwZmNhYjFmOGFjOGQ)