[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controller CANopen; 640/832 KB Program/RAM; MCS",
"description" : "<p>CANopen 컨트롤러는 제어 기능, I/O 인터페이스 및 필드 버스를 하나의 장치에 결합합니다.<br/></p><p>애플리케이션 프로그래밍은 IEC 61131-3을 준수합니다.<br/> </p><p>프로그래머는 모든 필드 버스와 I/O 데이터에 접근할 수 있습니다.</p><p>특징 및 애플리케이션: </p><ul><li>PLC 또는 PC에 대한 지원을 최적화 하기위한 분산 제어<br/></li><li>복잡한 애플리케이션을 개별적으로 테스트 가능한 단위로 개발<br/></li><li>필드 버스 장애시 프로그래밍 가능한 오류 응답<br/></li><li>신호를 사전 처리하여 필드 버스 송신량을 낮춤 </li><li>보다 빠른 시스템 응답 시간을 위해 주변 장비를 직접 제어<br/></li><li>단독형, 컴팩트 컨트롤러</li></ul>",
"mpn" : "750-837/021-000",
"sku" : "750-837/021-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001500021e29000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWakwyZzRaQzh4TXprNU9UTXhNRGN6TXpNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVFV3TURBeU1XVXlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNjg2MzU5OTYzZjA2NTQ2ODJiODRlM2JhODZlMzJjMjJjZTI4OWM3NGI3YmY2MDhlODlmNGQyMmFjY2E1ZjY",
"gtin13" : "4050821072867",
"category" : "컨트롤러",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4%EB%9F%AC/controller-canopen/p/750-837_021-000"
}