MCS MINI 제품 번호 734-107 1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 7-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; light gray Dimensions in mmL = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm 제품 번호 734-107 1-conductor female connector 포장 단위: 100 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정 제품 번호 734-107 1-conductor female connector 포장 단위: 100 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정