[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-channel analog input; Resistance measurement: 10 … 5000 Ohm",
"description" : "<p>이 아날로그 입력 모듈은 10R에서 5k0까지 저항 측정을 위해 저항에 직접 연결됩니다.<br/></p><p>2 와이어 또는 3 와이어 센서를 연결할 수 있습니다.<br/></p><p>모듈은 자동적으로 전체 온도 범위를 정렬합니다. 센서 오류 (단락, 단선 또는 측정 범위 오버플로)는 빨간색 LED로 표시됩니다.<br/></p><p>녹색 LED는 작동 준비 상태 및 커플러와의 오류없는 통신을 나타냅니다.<br/></p><p>쉴드는 DIN 레일에 직접 연결됩니다.<br/></p>",
"mpn" : "750-461/000-007",
"sku" : "750-461/000-007",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0001e563000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQyfGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyZ3lOeTh4TkRBd01EWXlNakV3T0Rjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeFpUVTJNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYzNWE3ZjZlM2FiMTg2MTdkNjU3NjRiODg0ZDM4NDc5Mjg2NzY2M2ExNjk3ZjEzZGZjYzRjYjNkN2QzZDRlMjY",
"gtin13" : "4045454487096",
"category" : "I / O 시스템",
"url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/2-channel-analog-input/p/750-461_000-007"
}