{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "4-channel analog input; 0/4 … 20 mA; Intrinsically safe; Extreme", "description" : "<p>이 아날로그 입력 모듈은 Zone 0 + 1의 위험 지역에있는 본질 안전 신호 처리기에 전원을 공급하고 해당 아날로그 신호를 처리합니다.<br/></p><p>WAGO 750 XTR I/O 시스템은 Zone 2 또는 비 위험 구역에 설치해야합니다.<br/></p><p>24V 공급은 모듈의 전원 점퍼 접점에서 파생됩니다.<br/> </p><p>트랜스미터 전원은 본질적으로 전자적으로 단락 보호되지 않습니다.<br/></p><p>쉴드는 DIN 레일에 직접 연결됩니다.<br/></p><p>표시기:</p><ul><li>녹색 LED(가용성 ON/OFF)</li><li>적색 LED (측정 범위 오버플로 / 언더 플로, 단선, 단락)<br/></li></ul><br/><p>필드 및 시스템 레벨은 전기 절연됩니다.</p><p><b>이 장치는 다음과 같은 이유로 극한 환경에서의 작동에 이상적입니다.</b><br/></p><ul><li>확장된 온도 범위</li><li>임펄스 전압 및 전자기 간섭에 대한 내성 향상<br/></li><li>더 큰 진동 및 충격 저항<br/></li></ul>", "mpn" : "750-486/040-000", "sku" : "750-486/040-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000900020d64000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA1fGltYWdlL2pwZWd8YURkaEwyZ3paQzh4TXprNU9EVXlOREUzTURJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGt3TURBeU1HUTJOREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU5YjYxMTA2ZDEyZjhhMGE4NGQ1Y2E0YmNjYWM2MmU1NTc4ODNiMWYwYWY5MzBhOTRkZGNkNjFlMzBhMGI2NmU", "gtin13" : "4055143649520", "category" : "I / O 시스템", "url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/4-channel-analog-input/p/750-486_040-000" }
[ { "id": "details", "label":"상세", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"다운로드", "priority": 90 } ]