[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Fail-safe 4-channel digital input; 24 VDC; PROFIsafe V2.0 iPar",
"description" : "<p>PROFIsafe 모듈 75x-662/000-003은 접점이 있는 무전위 비상 정지 버튼, 안전 인터로크 스위치, 작동 모드 스위치, 안전 센서 및 반도체 출력부에 연결할 수 있습니다.</p><p>이 모듈에는 4 개의 클럭 감지 입력 (I1… I8)이 있으며 2 개의 다른 클럭 출력 (T1… T8)을 통해 공급됩니다.<br/></p><p>클록 출력은 단락 보호됩니다.<br/> 입력은 개별 소스의 교차 회로 및 전원 공급에 대해 지속적으로 모니터링됩니다.<br/> 추가 안전 관련 파라매타(예: 구동 모드, 전원 차단 테스트 펄스, 편차 또는 필터 시간)는 WAGO I/O <i>CHECK</i>를 통해 설정할 수 있습니다.</p>설정 도구는 CC2 및 CC3 Tool Calling Interfaces(TCI)를 지원하는 엔지니어링 시스템에 편리하게 통합할 수 있습니다.<br/><p>모듈 교체 시에는 설정에 따라 PROFIsafe와 호환되는 iPar 서버를 통해 매개변수가 제어 유닛으로 자동 다운로드됩니다. PROFIsafe 어드레스는 모듈 옆 쪽의 DIP 스위치 또는 WAGO I/O <i>CHECK</i>를 사용하여 설정할 수 있습니다.</p><p>이 모듈은 PROFIsafe V1 (PROFIBUS) 및 V2 (PROFIBUS, PROFINET) 프로토콜을 모두 지원합니다.<br/> </p><p>필드 및 시스템 레벨은 전기 절연됩니다. </p><p>개별 모듈은 필드 버스 노드를 구성할 때 임의의 조합으로 배열 할 수 있습니다.<br/></p><p><b>임펄스 전압으로부터 모듈을 보호하려면 (IEC 61000-4-5에 따른 과전압 보호) WAGO 필터 모듈 또는 외부 서지 필터를 24V 공급 전압에 사용해야합니다.<br/></b></p><p><b>추가 정보는 제품 설명서 (독일어 및 영어로 제공)에서 찾을 수 있습니다.</b></p>",
"mpn" : "750-661/000-003",
"sku" : "750-661/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000316dc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTg1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNd0wyaGlZeTh4TXprNU9UZ3hNRGt3TkRBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBek1UWmtZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFjMWYwOWU0ODFjZDYwODMxNWZjNTg0ZmM5MmQxMDA1ZGI5ZGM2MGQ5NDgzMDRmN2MwMThkZjYwNDgzYmExZTM",
"gtin13" : "4050821038733",
"category" : "I / O 시스템",
"url" : "https://www.wago.com/kr/i-o-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/fail-safe-4-channel-digital-input/p/750-661_000-003"
}