네트워킹 및 일대일 미팅
Hannover Messe에서 직접 WAGO 담당자와 상담하고 WAGO 솔루션에 대한 아이디어를 교환할 수 있습니다. 넓은 네트워킹과 케이터링 공간은 원활한 커뮤니케이션을 위해 이용가능합니다. 귀하와 네트워킹 및 아이디어 교환을 고대합니다!
WAGO Cabinet Assembly Robot Demonstrator
제어 캐비닛 제조의 미래 잠재력은 점점 더 인간과 로봇의 협업으로 형성되고 있습니다. 대량 생산을 위한 기존의 로봇 뿐 아니라 "cobots(협력 로봇, collaborative robots)"도 보호 장비 없이도 사람과 함께 안전하게 작업할 수 있는 협업 로봇입니다. Hannover Messe 2024에서 새로운 WAGO 캐비닛 조립 로봇을 체험해 보십시오. 이 로봇을 사용하여 전체 제어 캐비닛을 조립할 수 있습니다!
WAGO 커넥터 50주년을 축하해주세요!
50년 전, WAGO는 전기 결선 커넥터로 전기 설비 분야의 혁명을 이뤄냈습니다. 이후 WAGO는 작업의 속도, 안정성 및 유지 보수가 필요없는 결선방식을 추구하는 글로벌 기업으로 수백만명의 고객을 확보했습니다. 하노버 메쎄 2024에서는 고객과 함께 스플라이싱 커넥터의 기념일을 축하합니다!
![](/medias/200-MM-468757-landingpage-full-l-b-2024-50-jahre-dosenklemme-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc5fGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZ3hNaTh4TkRNMk1qQXpPVFE0TkRRME5pOHlNREJmVFUwdE5EWTROelUzWDJ4aGJtUnBibWR3WVdkbExXWjFiR3hmYkMxaVh6SXdNalJmTlRBdGFtRm9jbVV0Wkc5elpXNXJiR1Z0YldWZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3xkYjRmYzZiN2QwMjQ2ZDk2OWU5MzliMmIzZmZlZTdkMjhhNzQ1OTJlNTNmMDc1NTQ5NzA4OWMxZTA5ZWJjZTlh)
WAGO 레버 커넥터 - 그린 커넥터
작은 선택과 행동으로 환경에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 그러한 이유로, WAGO는 가장 유명한 제품 중 하나인 221 시리즈 커넥터를 새롭게 고안했습니다. 그린 커넥터는 재생가능한 원료와 재활용 플라스틱으로 부분적으로 구성되어 있습니다. Hannover Messe 2024에서 새로운 221 시리즈 그린 커넥터에 대해 알아보십시오!
![](/medias/200-MM-396298-new-website-page-and-teaser-green-line-221-kv-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdZekwyZzFOQzh4TkRNMU9ESTRNakl3TnpJMk1pOHlNREJmVFUwdE16azJNams0WDI1bGR5MTNaV0p6YVhSbExYQmhaMlV0WVc1a0xYUmxZWE5sY2w5bmNtVmxiaTFzYVc1bExUSXlNVjlyZGw4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58ZDNmZWMxZDg5MzZkZTZlOTI1NWJmNTQ5MDQzY2JlMDViMWJlYmM0OGQ0MzZhYWNhN2RiNzAxMTJiZTliNjZmMA)
Open Automation with ctrIX OS
유연성과 개방성은 자동화의 가장 큰 열쇠이므로 WAGO는 강력한 파트너십으로 더 나은 솔루션을 제안합니다. 첫 번째 시스템 및 기술 파트너로서 Bosch Rexroth의 ctrIX OS 운용 체제를 WAGO의 기기로 가져와 오픈 플랫폼 아이디어를 강화했습니다. Hannover Messe 2024에서 ctrIX OS로 개방형 엔지니어링을 경험해 보십시오!
![MM-476270_landingpage-full_hm_2024_ctrlX_2000x1125.jpg](/medias/MM-476270-landingpage-full-hm-2024-ctrlX-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQwNjg1fGltYWdlL2pwZWd8YURjeEwyZzJOeTh4TkRNNU9ERTFORFV6T1RBek9DOU5UUzAwTnpZeU56QmZiR0Z1WkdsdVozQmhaMlV0Wm5Wc2JGOW9iVjh5TURJMFgyTjBjbXhZWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3w3ZDExZDA0MDk0OWI0M2U5NTBkZjFhYWIwMGEwNGE0NDBmYjEzYjU3YWQ0MDc5N2FlMWFjNWE2M2VkYWE0NmRm)
WAGO 솔루션:
광범위한 단자대 포트폴리오(레일 취부, 설치 및 PCB 단자대)부터 건물 설비를 위한 WINSTA® 플러그형 연결 시스템, 그리고 전자, 자동화 및 에너지 제품 인터페이스에 이르기까지 WAGO의 광범위한 고객 중심 솔루션 범위에 대해 알아보십시오. Hannover Messe 2024에서 WAGO의 전문가들과 직접 아이디어를 교환해 보십시오!