제품 번호 735-122 PCB terminal block; push-button; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 2-pole; PUSH WIRE®; 1,50 mm²; orange Dimensions in mmL (2-pole): 7.62 mm, L (3-pole): 11.43 mmL (6-pole): 22.86 mm, L (7-pole): 26.67 mm 제품 번호 735-122 PCB terminal block 포장 단위 : 660 (165) 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정 제품 번호 735-122 PCB terminal block 포장 단위 : 660 (165) 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정