제품 번호 2086-1106/997-607 THR PCB terminal block; push-button; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; Push-in CAGE CLAMP®; in tape-and-reel packaging; 1,50 mm²; black Dimensions in mmL = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm Dimensions in mmW = Tape widthR = Feed directionPole no. 2: Z = 11.5 mm; B1 = 16.9 mmPole no. 3 … 5: Z = 12.4 mm; B1 = 23 mmPole no. 6 … 12: Z = 26.4 mm; B1 = 46 mm 제품 번호 2086-1106/997-607 THR PCB terminal block 포장 단위 : 940 (235) 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 제품 번호 2086-1106/997-607 THR PCB terminal block 포장 단위 : 940 (235) 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교