{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connect. femelle THT p. 1 cond. ; coudé; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 3 pôles; Broche à souder Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; gris clair",
"description" : "<ul><li>Connexion universelle pour tous types de conducteurs</li><li>Insertion directe de conducteurs rigides et de conducteurs souples munis d'embout d'extrémité</li><li>Manipulation simple et intuitive sans outil spécifique</li><li>Câblage du connecteur femelle en position enfiché ou non</li><li>Possibilité de tester dans le même axe que le conducteur</li><li>Broches à souder montées en usine pour enfichage parallèle ou perpendiculaire au circuit imprimé</li></ul>",
"mpn" : "2092-3373",
"sku" : "2092-3373",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0002788a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyfGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyZ3dPUzh4TkRVNU1UQTNOek00TkRJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeU56ZzRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRjYThjMzNlNmI1MGU4ZjU4MTlhYTU3ODZhOWM1YjZmN2ZkNWI4Njg2NTI2M2M1YzNmYzEyZGM5MjA1OTBhZTg",
"gtin13" : "4050821165477",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connect--femelle-tht-p--1-cond-/p/2092-3373"
}