loesungen_explosionsschutz_iStock_000056635768_Medium_2000x1125.jpg

Protection contre les risques d'explosion de WAGO

Les bases de la protection contre les explosions

Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels facteurs sont déterminants et quelles mesures de protection y a-t-il ? Ici, vous trouvez tout ce que vous devez savoir sur ATEX, les zones Ex, les types de protection contre les étincelles et Cie

Les bases de la protection contre les explosions

Que se passe-t-il lors d'une explosion ? Quels sont les facteurs déterminants
et quelles sont les mesures de protection qui existent ? Découvrez ici tout ce qu'il faut savoir sur ATEX, les zones Ex, les types de protection contre les étincelles, etc.
loesungen_explosionsschutz_s_Fotolia_79693374_X_2000x1125.jpg

Produits pour la protection contre les risques d'explosion

Découvrez nos produits homologués Ex dans les domaines des techniques d'automatisation et de connexion et d'Interface Electronic.

loesungen_explosionsschutz_gettyimages-516574318_2000x1125.jpg

WAGO en pratique

Découvrez nos thèmes et solutions pour aujourd'hui et
demain. Apprenez-en plus ici sur les différents
domaines d'utilisation de nos produits.
explosionsschutz_industrie_nacht_gettyimages-146365333_2000x1125.jpg

Des essais en laboratoire pour plus de qualité et de sécurité

Pour que des bornes puissent être utilisées dans le monde entier, elles doivent remplir des normes définies et obtenir en plus des certificats de contrôle.

unternehmen_laborpruefungen_labortest_feuer_2_2000x1125.jpg

Nouveau rapport : bornes sur rail WAGO Ex e pour zones extrêmes

Nos bornes sur rail Ex en type de protection « e » ont été minutieusement testées et constituent donc la solution idéale pour une utilisation dans la protection contre les explosions. Dans notre rapport actuel "Sécurité accrue dans les circuits à sécurité intrinsèque avec les bornes sur rail (Ex e) de WAGO", vous pouvez lire ce qui les rend particulièrement spéciales, comment elles protègent et obtenir des informations plus intéressantes sur les questions fréquemment posées sur la protection contre les explosions.

WAGO en pratique

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Directives, normes et spécifications

L'équipement électrique pour les zones potentiellement explosives doit répondre à de nombreux critères. WAGO présente les directives et les recommandations les plus importantes.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Division en différentes zones

Selon le type de substances présentes, les zones potentiellement explosives ne sont pas également menacées. La fréquence et la durée de l'apparition de l'une de ces substances entraînent des exigences de protection différentes pour l'équipement.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Mesures de protection Ex

Qui demande une protection contre les explosions ? Pour qui la protection contre les explosions s'applique-t-elle ? Qu'est-ce qui doit être considéré ? Et qu'est-ce qu'une protection constructive contre les explosions ? WAGO a compilé les réponses aux questions les plus importantes pour vous.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Groupes d'appareils

Tout comme les appareils, les gaz, les vapeurs et les poussières sont divisés en différents groupes selon leurs propriétés. Cette classification simplifie la sélection correcte des dispositifs pour les différents gaz, vapeurs ou poussières.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Types de protection contre les étincelles

Dans les zones Ex, seul des équipements de protection contre les risques d'explosion sont autorisés. Les types de protection contre les étincelles sont des mesures de conception et électriques pour l'équipement et font partie de la protection secondaire contre les explosions.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Sources d'étincelles

Si une atmosphère potentiellement explosive ne peut pas être évitée dans une zone de travail, la protection secondaire contre les explosions prend tout son sens. Cela signifie la prévention de toute source d'étincelle dans la zone Ex.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Qu'est-ce-qu'une explosion ?

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Recommandations à lire

Davantage dans le domaine de la technologie des procédés

Protection Ex, automatisation modulaire de processus et processus 4.0 - en savoir plus sur les développements actuels et les défis des secteurs.

Process 4.0

Process 4.0

Transformer les processus numériquement et les repenser : WAGO est votre partenaire fiable pour le développement et la mise en œuvre individuels.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Process 4.0
Automatisation de process modulaire

Automatisation de process modulaire

Les concepts d'installations modulaires sont la réponse aux exigences du marché en constante évolution. WAGO vous soutient lors du développement.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
Automatisation de process modulaire