Touch panels 600 WAGO
Des écrans tactiles puissants pour les tâches de commande et de visualisation exigeantes améliorent la convivialité des machines et des installations et impressionnent par leur conception et leur technologie.
Vos avantages avec les panneaux tactiles de WAGO :
- Vitesse de travail rapide avec le puissant processeur multicœur Cortex-A9
- Trois familles de produits pour différentes applications : Standard Line, Advanced Line, Marine Line
- Matériel parfaitement adapté à différentes applications
- Fonctionnalités logicielles à l'échelle : Web Panel, Visu Panel, Control Panel
- Programmation flexible dans IEC 61131 ou directement sous le système d'exploitation Linux® « open source »
- Connexion standard aux solutions cloud WAGO avec les Control Panels
![Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg](/medias/200-Glas-Alle-V6b-Logo-2000-2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcyTUM4eE5ERTNNRFV6TVRNek1qRXlOaTh5TURCZlIyeGhjMTlCYkd4bFgxWTJZbDlNYjJkdlh6SXdNREJmTWpBd01DNXFjR2N8ZGZkMDExODg3MjNlNGI0YTdiN2E2OTZjMDY3NWM5ZTAyOTU1NzUxNjBkM2ExMGYzNDAyZDBlNmQ4Y2NlMWEyOQ)
Web Panels e!DISPLAY
e!DISPLAY est le puissant écran HMI avec écran tactile résistif pour les tâches de visualisation exigeantes avec CODESYS. En plus de ses avantages, le panneau Web offre un design particulièrement élégant.
Vos avantages avec les Web Panels e!DISPLAY:
- Écran HMI performant avec écran tactile résistif pour visualisations basées Web
- Disponible en quatre diagonales d'écran : 10,9 cm (4,3‘‘), 14,5 cm (5,7‘‘), 18,0 cm (7,0‘‘) et 25,7 cm (10,1‘‘)
- Présentation des visualisations modernes de CODESYS V2 et e!COCKPIT (basé sur CODESYS V3)
- Utilisation de nouvelles technologies comme HTML5
- Des solutions d'automatisation performantes en combinaison avec les automates PFC200 et PFC100
- Certificat DNV-GL pour une utilisation dans le domaine de la marine & offshore
![e!DISPLAY is WAGO's high-performance HMI display with a resistive touchscreen for demanding visualization tasks with CODESYS](/medias/200-start-edisplay-familie-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIxfGltYWdlL2pwZWd8YURrMkwyZzBZeTh4TXpreU56Z3pOekEwTURZM01DOHlNREJmYzNSaGNuUXRaV1JwYzNCc1lYa3RabUZ0YVd4cFpWOHlNREF3ZURJd01EQXVhbkJufGM1NjY5ZTUyZjU1MjlhMjhjMjc0YTBmZWQ0OTY0NWRiZTc1ZWQwYWY1MzAwNWRkZWU2Y2VjYmFjMGEyYzA3Zjk)
Control Panels PERSPECTO®
Le Control Panel possède un runtime CoDeSys complet. En utilisant l'environnement de développement CODESYS, les applications peuvent être entièrement programmées dans CODESYS. Des projets existants peuvent être repris et complétés.
Vos avantages avec les Control Panels PERSPECTO®:
- Fonction API basée sur l'environnement de développement CoDeSys compatible avec CEI -61131.
- Programmable en 5 langages
- Avec WAGO-I/O-PRO, on peut, en plus de la programmation, effectuer également la simulation online, la configuration des bus de terrain et la gestion de recettes.
- Serveur Web intégré
![WAGO's Control Panels feature full CODESYS runtime. The CODESYS development environment allows full application programming in CODESYS. Existing projects can be almost entirely converted and upgraded.](/medias/200-Perspecto.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDgyfGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZ3lZaTh4TXpreU56Z3pPRFE0TWpRMk1pOHlNREJmVUdWeWMzQmxZM1J2TG1wd1p3fDAwZDJiMmNmYTBiODgzMjY1NmQ4OTZhZDZhODEwMzQ4YWE1MDU0NTkxZTUzOWY0MTUxOTUzZDQ0OTk1ZmI5Zjg)