{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur femelle pour bornes sur rail; Connecteurs mâles 0,6 x 1 mm; Droit; Cliquets de verrouillage; Pas 5 mm; 2 pôles; gris",
"description" : "<ul><li>Raccordement pour bornes sur rail avec connexion CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Contact dans l'orifice d'introduction de conducteur de bornes sur rail de la série 280<br/>grâce aux embases femelles avec de longues broches de contact</li><li>Sortie enfichable sous-tension grâce aux borniers protégés contre le contact dans l'état non enfichée</li><li>avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "232-132/005-000/039-000",
"sku" : "232-132/005-000/039-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0000fd41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdOa0wyZ3dZaTh4TXpnd01EazBNamM1Tmpnek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1ptUTBNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRjNmQzMjdjZWYyZmNlMzY1Y2IyODA1YjA2MGRhMDM2MTYxNjA5ODhkMjQ4MDdlM2Q3MzhkMjc5YzI4ZGE3MWY",
"gtin13" : "4044918570855",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-pour-bornes-sur-rail/p/232-132_005-000_039-000"
}