{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur femelle THT; Droit; Pas 7,5 mm; 6 pôles; Broche à souder 0,6 x 1,0 mm; gris",
"description" : "<ul><li>Broches à souder droites et coudées pour enfichage perpendiculaire <br/>ou parallèle au circuit imprimé</li><li>Pour connexions « Carte à carte » et « Carte à fils »</li><li>Sorties de circuits imprimés protégées contre les contacts directs</li><li>Séparation claire des entrées et sorties sur le circuit imprimé</li><li>avec possibilité de codage</li></ul>",
"mpn" : "232-736",
"sku" : "232-736",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000108d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyaGlPQzh4TkRNNU5UWTBOVFkxTnpFeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1EaGtNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEzNjgwYTQ4Y2Q2ZTNkMWQ4ZjZmYjdlNjVlZTU1OTNkMTc5NmJjYTk0Y2Q1NDEyM2I0NjUyMzU4OWQyZGNlNDg",
"gtin13" : "4044918579797",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-femelle-tht/p/232-736"
}