{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteur mâle THR; Broche à souder Ø 1,4 mm; Coudé; Pas 7,5 mm; 3 pôles; gris clair",
"description" : "<ul><li>Assemblage sans perte de pôles de plusieurs connecteurs femelles dans une embase mâle pour séparation de fonctions (≥ 4-polig)</li><li>Possibilité de codage dans la face d'enfichage pour détrompage et codage ultérieur dans des applications traversantes</li><li>Connecteur femelle profondément enfichée dans l'embase mâle, pour une résistance aux vibrations jusqu'à 20 g</li></ul>",
"mpn" : "2092-3423/200-000",
"sku" : "2092-3423/200-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-13400111-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjMxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmcyTWk4eE5EVTJNVEF3TVRNM016Y3lOaTh5TURCZk1UTTBNREF4TVRGZlJFVXVhbkJufGRkOTNjMDhmMDNlYTFhOGZhZGZmZGYxN2Y5Mzc2OWM2NGU4YmU4ZjlmZTJiZGI4MmUzOGVkM2NjYzM4MWE4MDY",
"gtin13" : "4050821396567",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteur-m%C3%A2le-thr/p/2092-3423_200-000"
}