{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connecteurs mâles encastrables; 5 pôles; Cod. B; 4,00 mm²; gris",
"description" : "<h2>Connecteur mâle <i>WINSTA</i>® MIDI avec codage B</h2><br/><br/>Le connecteur mâle <i>WINSTA</i>® MIDI avec cliquet de verrouillage permet le montage de conducteurs rigides et souples. Pour plus de sécurité dans l'installation électrique, le connecteur d'installation est équipé d'une protection mécanique contre les erreurs d'inversion. Selon l'indice de protection IP20, le connecteur d'installation est protégée contre la pénétration de corps étrangers solides. Des solutions telles que le connecteur d'installation-<i>WINSTA</i>® MIDI avec le codage B conviennent pour des applications dans le domaine du contrôle de processus, que l'éclairage ou au sein de réseaux de données. Le courant nominal est une donnée importante lors de la sélection d’un connecteur d'installation : ils fournissent des informations sur les domaines d'utilisation et les applications possibles. Le courant nominal de ce produit est de 25 A. La gamme <i>WINSTA</i>® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® représente une large gamme de produits avec lesquels vous pouvez réaliser votre installation électrique de manière flexible, simple, rapide et sûre. Avec les variantes encliquetables, les cliquets de verrouillage sont déjà installés en usine. La connexion du snap-in est donc un jeu d'enfant, installées rapidement et solidement verrouillé.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI – des solutions pour vos installations électriques - protégées contre l'inversion et sans entretien</h3><br/><br/>Le système de connecteurs <i>WINSTA</i>® est parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il rend les installations électriques enfichables et donc plus rapides, plus sûres et sans erreur. La solution système assemblée maximise ces avantages sur le chantier. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation <br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® MIDI vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>l'absence d'erreurs grâce à la protection contre l'inversion</li><li>circuits simples</li><li>avec codage B pour contrôles tels que l'éclairage et les stores</li><li>solutions selon les besoins du client</li><li>remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement</li></ul>",
"mpn" : "770-755/064-000",
"sku" : "770-755/064-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347895-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE4fGltYWdlL2pwZWd8YURVd0wyZzROaTh4TkRBd01qWXdOems0TURVM05DOHlNREJmTmpNME56ZzVOVjlFUlM1cWNHY3w4YTcxNWJhNjE2NDA5MjVjMjRiYzhiODVmZGRmM2E3M2I2OGVmNzg3YWFlYzIwYzUwMzQ4MzRmMGRkYjkzODZi",
"gtin13" : "4055143594325",
"category" : "Connecteurs",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/connecteurs-m%C3%A2les-encastrables/p/770-755_064-000"
}