{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "cordon Y précâblé; B2ca; 2 x connecteur mâle/connecteur femelle; 3 pôles+ 5 pôles/ 5 pôles; Cod. A/I; H05Z1Z1-F 2 x 1,50 mm²; H05Z1Z1-F 3G 2,5 mm²; 0,5 m; 1,50 mm²", "description" : "<h2>Cordon précâblé <i>WINSTA</i>® MIDI intensité nominale 16 A</h2><br/><br/>Réussir l'insertion des connexions à la place d'un vissage compliqué : avec Le cordon précâblé <i>WINSTA</i>® MIDI avec indice de protection IP20. Les options de codage réduisent les erreurs d'installation et vous permettent de câbler tous les terminaux rapidement et en toute sécurité. Le connecteur d'installation est protégé selon l'indice de protection IP20 (En mode connecté : IP2xC (ces connecteurs d'installation ne sont pas prévus pour une utilisation dans des zones à accès facile !)). C'est-à-dire que vous ne pouvez pas atteindre les éléments de contact sous tension avec votre doigt. Dans tous les domaines d'application, les connexions au réseau électrique peuvent être réalisées avec les connecteurs d'installations-<i>WINSTA</i>® MIDI avec le codage A. La gamme <i>WINSTA</i>® MIDI avec la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP® représente une large gamme de produits avec lesquels vous pouvez réaliser votre installation électrique de manière flexible, simple, rapide et sûre. Pour éviter que les connecteurs ne soient débranchés par inadvertance, il y a un logement pour un cliquet de verrouillage. Celui-ci est installé en usine ou peut être installé ultérieurement à tout moment, par ex. avec cordons précâblés sur "connexions volantes". Le respect des règles de sécurité incendie est un enjeu important dans l'installation des bâtiments. Surtout dans les zones sensibles, la classe de feu doit respecter les réglementations étendues. Ce produit est conforme aux réglementations de la classe de feu B2. Le renoncement à l'ajout d'halogènes de ce cordon précâblé augmente la production contre l'incendie et réduit nettement la charge sur l'environnement.<br/><br/><h3>Installation rapide et sans erreur grâce aux cordons pré-assemblés de WAGO</h3><br/><br/>Le cordon pré-assemblé est équipé avec connecteur mâle midi, connecteur mâle midi et connecteur femelle midi. Avec le système de connecteurs <i>WINSTA</i>®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de minimiser les coûts et de réduire les efforts de maintenance.. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation <br/><br/><br/>Avec le système <i>WINSTA</i>® MIDI vous profitez :<br/><br/><br/><br/><br/><ul><br/><li>de la protection contre l'inversion</li><li>aussi utilisable avec les contrôleurs en automatisation</li><li>avec le codage A pour une utilisation plusieurs options pour les raccordements électriques</li><li>solutions selon les besoins du client</li><li>montage sûr et rapide</li></ul>", "mpn" : "771-5001/221-000", "sku" : "771-5001/221-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001d00013222000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc1fGltYWdlL2pwZWd8YURVNEwyZ3lNeTh4TXpJM01EZzNORGt4TkRnME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV1F3TURBeE16SXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk0YWUzMmU0MzAyODQwZWVkM2Y5NjA4YTA1ZGZkMDUyNTdiYmRkNWIyYjI4YTZiMmI4YzU1ZDE1ZjMzMTBmMDY", "gtin13" : "4055143812016", "category" : "Connecteurs", "url" : "https://www.wago.com/fr/connecteurs/cordon-y-pr%C3%A9c%C3%A2bl%C3%A9/p/771-5001_221-000" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
WINSTA® MIDI Réf. 771-5001/221-000

cordon Y précâblé; B2ca; 2 x connecteur mâle/connecteur femelle; 3 pôles+ 5 pôles/ 5 pôles; Cod. A/I; H05Z1Z1-F 2 x 1,50 mm²; H05Z1Z1-F 3G 2,5 mm²; 0,5 m; 1,50 mm²

Réf. 771-5001/221-000
cordon Y précâblé
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 1 Pièce(s)
Réf. 771-5001/221-000
cordon Y précâblé
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 1 Pièce(s)