{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés 2 étages; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 12 pôles; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<ul><li>Borniers avec connexion CAGE CLAMP<sup>®</sup> et manipulation par outil de manipulation</li><li>Encombrement extrêmement réduit – version à deux étages pour une connexion économe en place de nombreux conducteurs dans un minimum d'espace</li><li>Impression individuelle de tous les points de raccordement</li></ul>",
"mpn" : "736-106",
"sku" : "736-106",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002f98e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODY3fGltYWdlL2pwZWd8YURSbEwyZzBZaTh4TkRNNU5EWXlNRGd6TnpreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVpqazRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ0MzI0NDY1NjgyMzUyYzkwOWU0Zjk1MTQ3MDUxNmYyYzhhOTBkODQ4YzBmZDIyODIyYzc3NDkwODcwYWExZjA",
"gtin13" : "4044918913300",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s-2-%C3%A9tages/p/736-106"
}