{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 6 mm; 1 pôle; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; 1,50 mm²; blanc",
"description" : "<ul><li>Bornes pour circuits imprimés THR avec connexion Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup><br/>et poussoirs</li><li>Insertion directe de conducteurs rigides et de conducteurs souples <br/>munis d'embout d'extrémité</li><li>Manipulation confortable par poussoir pour la connexion des conducteurs souples et la déconnexion des conducteurs</li><li>Hauteur de seulement 5,6 mm</li><li>Emballage type « Tape and Reel » adapté à l'automatisation</li><li>Également approprié pour soudage à la vague</li><li>Juxtaposition sans perte de pôles</li></ul>",
"mpn" : "2061-1601/998-404",
"sku" : "2061-1601/998-404",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8770292-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnMFpDOHhNemM1T0RRME9EWTJNRFV4TUM4eU1EQmZPRGMzTURJNU1sOUVSUzVxY0djfDQxMGVhNWUzYTk2MWRkOGU3NGIyMWMxODJiMzI1NTA4YWUwMzBiOTUyNzMzMjVmZjM3ODQyNzlhMWQ3NDZmYTY",
"gtin13" : "4055143274715",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s-thr/p/2061-1601_998-404"
}