{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés THR; Curseur d'actionnement; 0.5 mm²; Pas 2,5 mm; 6 pôles; CAGE CLAMP®; en bande; 0,50 mm²; noir",
"description" : "<ul><li>Borniers d'une hauteur de seulement 8,1 mm et manipulation innovante du CAGE CLAMP<sup>®</sup>par curseur</li><li>Plusieurs points de serrage sont maintenus en position ouverte</li><li>Raccordement simplifié de câbles multbrins dans des espaces restreints, par exemple dans des connecteurs de bus</li><li>La version THR permet l'intégration dans les procédés de soudage et de montage CMS</li></ul>",
"mpn" : "218-106/000-604/997-405",
"sku" : "218-106/000-604/997-405",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12583706-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzBNUzh4TkRNNU1UYzRPVGszTnpZek1DOHlNREJmTVRJMU9ETTNNRFpmUkVVdWFuQm58NmJmYjNlZGIxYTEwYjViOWIxODM5MDEzODg5MmY3YTFlNGM0NDQ1ZmYwMWVjZTJhMTA1ODJjODQ3ZDc0NGEzYQ",
"gtin13" : "4045454471989",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s-thr/p/218-106_000-604_997-405"
}