{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; noir",
"description" : "<ul><li>Les borniers THR en matière isolante résistante aux hautes températures font économiser des coûts grâce à l'intégration dans le procédé de soudage CMS « reflow ».</li><li>Versions avec moyens d'aspiration disposés dans l'emballage en bande pour le montage automatique</li><li>Conducteur souple avec embout et rigide insérable directement</li><li>Manipulation par poussoir pour la connexion de conducteurs souples et la déconnexion de conducteurs</li><li>Introduction de conducteur à 45° pour un câblage confortable et économe en place</li></ul>",
"mpn" : "250-203/353-604",
"sku" : "250-203/353-604",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00038885000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJeUwyaGhaQzh4TXpjNU9UVTVNek0wTlRBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek9EZzROVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYwNDE1YzhkNzA3NDQ3Mjk4NWUzNjM4ZjMyMTZhNTNmN2Y5ZjQ1ZDA4MDQ0YTdmM2IyMzkwMDc3MzZhM2ZiNmI",
"gtin13" : "4045454915933",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s-thr/p/250-203_353-604"
}