{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 11 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; bleu",
"description" : "<ul><li>Borniers compacts avec boutons poussoirs</li><li>Conducteur souple avec embout et rigide insérable directement</li><li>Manipulation par poussoir pour la connexion de conducteurs souples et la déconnexion de conducteurs</li><li>Introduction de conducteur à 45° pour un câblage confortable et économe en place</li><li>Combinaisons individuelles de couleurs</li><li>Borniers sur demande également disponibles avec pièces intermédiaires à encliqueter</li></ul>",
"mpn" : "250-211/000-006",
"sku" : "250-211/000-006",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00038912000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyfGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyZ3hPQzh4TXpnd01qYzFOalkyT1RRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek9Ea3hNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBkMGEzNzMzNWFkNmE4NDg2NzdhY2VjZGYxNWYwYTQ2OTJmMGI0YTM4NmZhZDdhZTQ4Y2I4NmZlNmE1Zjc3ZGU",
"gtin13" : "4017332328630",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/250-211_000-006"
}