{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne pour circuits imprimés; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,81 mm; 7 pôles; PUSH WIRE®; 1,50 mm²; orange",
"description" : "<ul><li>Blocs de bornes avec poussoir et connexion PUSH WIRE<sup>®</sup></li><li>Manipulation et câblage par le haut pour une économie de place sur le circuit imprimé</li><li>Conducteurs rigides directement insérables</li><li>Blocs de bornes sans perte de pôles positionnables l'un à côté de l'autre</li></ul>",
"mpn" : "735-127",
"sku" : "735-127",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000154f7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcyfGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyaGtPUzh4TXpJM01ETTNNakkxTXpjeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5UUm1OekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2MjUzNDI5NzMxNzkxODlmOWFmNzQ5NTE1ZDliNTRhZjUyNzYwZjIzZTUyNDllMzViZDVhODc1Y2I2OTdmOWE",
"gtin13" : "4044918792844",
"category" : "Connexion de circuits imprimés",
"url" : "https://www.wago.com/fr/connexion-de-circuits-imprim%C3%A9s/borne-pour-circuits-imprim%C3%A9s/p/735-127"
}