![MM-2527_GettyImages-1165770318_bearb4_gespiegelt_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-2527-GettyImages-1165770318-bearb4-gespiegelt-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURGaUwyZzVZeTh4TWpVMU16TXpPVGs1TkRFME1pOHlNREJmVFUwdE1qVXlOMTlIWlhSMGVVbHRZV2RsY3kweE1UWTFOemN3TXpFNFgySmxZWEppTkY5blpYTndhV1ZuWld4MFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8NjhmYTRmOTk0MWRlYjI2OWIyOGIwOGUxNmUwMmVjMTZjM2MzNmY5NzM2M2U4OGVlNmM3ZmU1ODlmNGZkYjRiZQ)
![MM-2527_GettyImages-1165770318_bearb4_gespiegelt_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-2527-GettyImages-1165770318-bearb4-gespiegelt-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURGaUwyZzVZeTh4TWpVMU16TXpPVGs1TkRFME1pOHlNREJmVFUwdE1qVXlOMTlIWlhSMGVVbHRZV2RsY3kweE1UWTFOemN3TXpFNFgySmxZWEppTkY5blpYTndhV1ZuWld4MFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8NjhmYTRmOTk0MWRlYjI2OWIyOGIwOGUxNmUwMmVjMTZjM2MzNmY5NzM2M2U4OGVlNmM3ZmU1ODlmNGZkYjRiZQ)
Les processus adaptables offrent de grandes opportunités – cela vaut également pour la production. La fluctuation des quantités et l'augmentation des besoins en produits individuels exigent une production efficace et une intégration simple dans des systèmes de niveau supérieur. WAGO, avec NAMUR et ZVEI, a ouvert la voie au « Module Type Package ». Avec ses solutions MTP, WAGO peut vous aider à profiter de ces opportunités et rendre vos processus ou ceux de vos clients flexibles et adaptables. De plus, avec le MTP, vous pouvez raccourcir les délais de mise en service de vos installations - et ainsi être productif plus tôt que vos concurrents. Votre intérêt est suscité ? Alors apprenez-en plus sur notre ingénierie flexible de modules dans notre vidéo « Module Type Package ».
Solution MTP
Avec le « Module Type Package » (MTP), les propriétés des modules de processus sont décrites de manière fonctionnelle, quels que soient leur fabricant et leur technologie. Les modules autonomes, qui peuvent provenir de différents fabricants, peuvent être facilement réutilisés et interconnectés avec peu d’effort pour des systèmes globaux complexes. L'encapsulage des fonctionnalités dans les modules réduit les dépendances entre eux et garantit ainsi un comportement largement dépourvu de rétroaction.
Intégration et interchangeabilité faciles des modules du système
Flexibilité et vitesse accrues grâce à la réutilisabilité et à la standardisation des modules
Description du module en un seul clic
Qu'est-ce que MTP et que peut faire MTP ?
Un MTP comprend les informations suivantes :
Ce fichier de description peut être lu et traité par des systèmes de niveau supérieur tels que des systèmes de visualisation ou de contrôle de processus, ci-après dénommés «Process Orchestration Layer» (POL). MTP peut être très bien comparé à un pilote d'imprimante en termes d'intention de base et de mode de fonctionnement. Cela a également pour objectif de connecter des sous-systèmes - dans ce cas, une imprimante quel que soit le fabricant - à un ordinateur central. Connecter, allumer - imprimer. "Plug and Produce" s'applique dans l'automatisation d'usine et l'ingénierie des processus.
Systèmes flexibles grâce à l'automatisation modulaire
Le défi d'une production polyvalente
Sören Mirbach, chef de produit chez WAGO Kontakttechnik
Découvrez ici comment MTP rend vos systèmes polyvalents afin que vous puissiez réagir plus rapidement aux exigences du marché.
Ingénierie de modules en un seul clic : profitez des avantages du MTP.
Industrie des process
La technologie de processus modulaire dans l'industrie chimique et pharmaceutique ouvre la voie à la conversion des installations de production, en adaptant leur capacité à la situation actuelle des ventes ou en étant plus rapide sur le marché avec de nouveaux développements.
Marine et offshore
Ce sont des navires de plus en plus gros qui sont construits en des temps de plus en plus courts. Les géants et croisés des conteneurs modernes deviennent techniquement de plus en plus complexes. Avec MTP, la voie est ouverte pour relier rapidement et sans erreur les pièces de la machine et du système et les intégrer dans le système d'automatisation du navire sans discussions d'interface fastidieuses.
Construction de machines
L'ingénierie mécanique et industrielle est confrontée à de nouveaux défis et exigences : réduction des coûts avec augmentation simultanée des performances, Industrie 4.0 et production plus flexible. Au moment de ce changement, WAGO est votre partenaire compétent, vous soutenant avec des solutions innovantes et des produits fiables - dans tous les domaines.
Écrans tactiles et écrans
Les écrans tactiles WAGO (écrans HMI) améliorent la facilité d'utilisation des machines et des installations et impressionnent par leur design et leur technologie.
Configurez, contrôlez et visualisez vos projets encore plus facilement avec le contrôleur PFC200 grâce à e!COCKPIT (CODESYS V3) et Linux®.
Le contrôleur PFC200 pour XTR pour des conditions d'environnement extrêmes et milieux Ex – projeter, commander et visualiser là où d'autres contrôleurs doivent s'avouer vaincus !
Programmation et configuration avec le logiciel d'ingénierie WAGO
e!COCKPIT
Avec le logiciel d'automatisation e!COCKPIT, vous mettez en marche des machines et installations plus rapidement et réduisez encore plus les temps de développement lors de l'automatisation !
Bibliothèque MTP ; Licence unique ; Activation en ligne (2759-208 / 211-1000)
Les installations modulaires sont de plus en plus utilisées dans la fabrication et l'ingénierie des procédés. La fluctuation des quantités et l'augmentation des besoins individuels en produits nécessitent une production efficace en petites quantités. Également dans d'autres industries telles que dans la construction navale, on utilise des installations modulaires dans lesquelles la simple intégration dans des systèmes de niveau supérieur est un facteur clé de succès.
e!COCKPIT MTP ; Licence unique ; Activation en ligne (2759-120/1121-1000)
Le module complémentaire e! COCKPIT MTP étend les fonctionnalités d'e! COCKPIT et permet, en un seul clic, la description d'un module d'automatisation appelé Module Type Package (MTP) conformément à la norme VDI adoptée conjointement par Namur, ZVEI et VDMA / VDE / NAMUR 2658.
Recommandations à lire
Des idées pour les exigences de demain
Gestion d'énergie
L'économie d'énergie est une bonne chose pour l'environnement et pour l'entreprise. À cette occasion, ceux qui analysent et agissent ont un bénéfice durable. WAGO est votre partenaire pour une gestion efficace de l'énergie.
Gestion de la lumière
L'éclairage mis en service plus rapidement avec une baisse des coûts pour une utilisation plus simple : c'est possible avec WAGO !