{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Entrée analogique à 2 canaux; 4 … 20 mA HART", "description" : "<p>La borne d’entrées analogiques est chargée d'alimenter les convertisseurs de mesure se trouvant sur le terrain et de transmettre au système le signal analogique séparé galvaniquement.</p><p>L’alimentation de 24 V passe par les contacts de puissance. Le blindage est directement connecté au rail. La protection contre la surcharge fait commuter l’entrée de mesure dans un état de valeur ohmique élevée à partir d’un courant d’environ 25 mA. Lors du retour dans la plage normale de mesure, l’état de valeur ohmique élevée est automatiquement remis à zéro. La borne assure l’alimentation des convertisseurs de mesure à 2 conducteurs qui n’ont aucune alimentation en courant propre.</p><p>Pour chaque canal, il est possible de transmettre jusqu'à 4 variables secondaires du protocole HART (PV, SV, TV, QV) à la table image cyclique du coupleur ou contrôleur (possibilité de paramétrage). Pour réaliser la communication HART avec des composants de bus HART intelligents connectés, le protocole HART peut être transmis à la table image cyclique du coupleur ou contrôleur (possibilité de paramétrage).</p><p>Pour certains coupleurs (programmables), des pilotes de périphérique FDT/DTM qui permettent un routage via le protocole HART vers l'appareil HART connecté sont disponibles.</p>", "mpn" : "753-482", "sku" : "753-482", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000012000133a0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODc4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaUwyZ3dZUzh4TXprNU56ZzRNams1T0RneE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBeE16TmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMyYTVlMTBlN2FjM2I5YmViYzRmMmQzZDE4ODg0MGYxMGYxZjhjMzBkMWExMDcyOGRiZDZiOTNkM2FmZjFiNmE", "gtin13" : "4045454502683", "category" : "Systèmes I/O", "url" : "https://www.wago.com/fr/syst%C3%A8mes-i-o/entr%C3%A9e-analogique-%C3%A0-2-canaux/p/753-482" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
Série 750/753 - I/O System Réf. 753-482

Entrée analogique à 2 canaux; 4 … 20 mA HART

Réf. 753-482
Entrée analogique à 2 canaux
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 1 Pièce(s)
Réf. 753-482
Entrée analogique à 2 canaux
Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce*
Sur demande
Prix et disponibilité par
Votre prix par pièce*
Prix sur demande
UE (SUE) : 1 Pièce(s)