Sur cette page :
e!DISPLAY is WAGO's high-performance HMI display with a resistive touchscreen for demanding visualization tasks with CODESYS

Panneaux Web e!DISPLAY

Pour des tâches de visualisation avec CODESYS V2 et V3 : avec les panneaux esthétiques HMI e!DISPLAY 7300T, vous consolidez vos niveaux de qualité élevés en matière de machines et installations avec un design de grande valeur.. Les panneaux HMI sont l'enseigne visuelle d'une machine ou d'une installation qui influent positivement sur la décision d'achat. À cette occasion, WAGO offre d'esthétiques HMI adaptés qui laissent une impression durable et accroissent nettement la valeur et l'image de vos machines et installations : le panneau Web e!DISPLAY 7300T en tailles d'écran (diagonales 4,3‘‘, 5,7‘‘, 7,0‘‘, 10,1‘‘).

Vos avantages avec les panneaux Web e!DISPLAY :

  • Écran HMI performant avec écran tactile résistif pour visualisations basées Web
  • Disponible en quatre tailles d'écran (4,3‘‘, 5,7‘‘, 7,0‘‘, 10,1‘‘)
  • Présentation des visualisations modernes de CODESYS V2 et e!COCKPIT (basé sur CODESYS V3)
  • Utilisation de nouvelles technologies comme HTML5
  • Des solutions performantes en combinaison avec les automates PFC200 et PFC100
  • Certificat DNV-GL pour une utilisation dans le domaine de la marine & offshore

Le secret du succès des panneaux Web e!DISPLAY

Des Web Panels avec design élégant et un plus en performance

Le panneau Web e!DISPLAY réalise le grand écart entre design moderne et équipements convaincants : avec e!DISPLAY, vous marquez l'image de votre machine et installation en affichant des visualisations de haute qualité à partir du logiciel d'ingénierie e!COCKPIT (basé sur CODESYS V3) et CODESYS V2. La gestion basée Web des contrôleurs WAGO est aussi commandée avec les panneaux Web stylés. Lors de la programmation avec e!COCKPIT, vous avez à disposition une nouvelle technologie comme HTML5 On a également le Java-Runtime embarqué pour la visualisation Web de CODESYS V2.

Utilisation confortable, comme la luminosité réglable directement sur l'écran

Le panneau HMI e!DISPLAY dispose d'un écran tactile résistif, équipé de LED d'état, qui fournissent des informations sur l'état de fonctionnement et le retour d'informations sur le fonctionnement. Pour la configuration et la mise en service des panneaux Web, l'utilisateur dispose d'une interface de paramétrage personnalisée : à partir de là, vous entreprenez tous les paramétrages importants par gestion basée Web comme la liaison à un ou plusieurs contrôleurs de WAGO, ceci de manière rapide et intuitive. Des capteurs permettent de plus une adaptation automatique de la luminosité du e!DISPLAY en fonction de la luminosité ambiante. Pour des paramétrages manuels, la luminosité de l'écran peut de plus être adaptée rapidement et facilement par un bouton directement sur le devant.

Des capteurs sur les Web Panels assurent la sécurité et l'économie d'énergie

e!DISPLAY dispose d'un capteur de présence intégré. Cela permet à la fonction de veille économe en énergie avec écran de veille d'afficher automatiquement à nouveau la visualisation. Un capteur de mouvement saisit en même temps la luminosité ambiante pour le réglage de luminosité.

Montage rapide grâce à un concept de fixation unique

Avec ses clips de fixation, le panneau HMI e!DISPLAY peut être directement encliqueté dans l'armoire de commande : il est ainsi monté rapidement et confortablement sans aucun autre outil. Avec des éléments de serrage spécifiques, vous atteignez même sur la face avant l'indice de protection élevé IP65. L'écran est alors polyvalent et peut être utilisé dans différentes applications. La connexion présente VESA permet le montage sur un bras pivotant ou sur un pied en dehors de l'armoire de commande.

Intégration sans fils dans la gamme de produits WAGO

Grâce à une intégration harmonieuse, les performances des différents composants sont optimisées, et leur fiabilité accrue. Avec e!DISPLAY vous pouvez représenter les visualisations à partir du logiciel d'ingénierie e!COCKPIT (basé sur CODESYS V3) et CODESYS V2. En lien avec les contrôleurs PFC200 et PFC100, nous vous offrons des solutions de haute qualité − tout d'un seul fournisseur.

Tous les produits

Découvrez tous les produits dans le domaine des panneaux Web

start-edisplay-familie_2000x1125px.jpg

Recommandations à lire

Des thèmes et des produits appropriés

Systèmes d'E/S

Des systèmes d'E/S prêts à être utilisés partout

Que ce soit dans l'armoire de commande ou à l'extérieur : les systèmes d'E/S WAGO permettent l'automatisation exactement là où vous en avez besoin, même dans des conditions extrêmes.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
API

Contrôleurs pour une commande économique

Les tâches de contrôle, grandes et petites, doivent être économiquement rentables. WAGO a dans sa gamme le bon API pour chaque tâche et exigence.

buehne_controller_2000x1500.jpg