![mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_automobilindustrie_2000x1125.jpg](/medias/mm-31018-key-visuals-industrie-sectors-automobilindustrie-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjU1MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJobU5DOHhNak00T0RRMk5ESTVOVGsyTmk5dGJTMHpNVEF4T0Y5clpYa3RkbWx6ZFdGc2N5MXBibVIxYzNSeWFXVXRjMlZqZEc5eWMxOWhkWFJ2Ylc5aWFXeHBibVIxYzNSeWFXVmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8MmJkMWViMjQ1NDlkOWMwNDBmY2QzMWE5N2ViMTdmZjk3OWM1YmU3YmQwNWNhMzgzYjVlOGM3Yjc0YmI2ZGU1NQ)
![mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_automobilindustrie_2000x1125.jpg](/medias/mm-31018-key-visuals-industrie-sectors-automobilindustrie-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjU1MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJobU5DOHhNak00T0RRMk5ESTVOVGsyTmk5dGJTMHpNVEF4T0Y5clpYa3RkbWx6ZFdGc2N5MXBibVIxYzNSeWFXVXRjMlZqZEc5eWMxOWhkWFJ2Ylc5aWFXeHBibVIxYzNSeWFXVmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8MmJkMWViMjQ1NDlkOWMwNDBmY2QzMWE5N2ViMTdmZjk3OWM1YmU3YmQwNWNhMzgzYjVlOGM3Yjc0YmI2ZGU1NQ)
在沖壓工廠中,成品車身零件均以不同步驟進行創造。鈑金在沖壓線中在高壓下成型。然而,隨後的振動會導致設備停機。這就是為什麼您需要使用 WAGO 的產品來確保最大製程可靠性的原因:所有元件均使用可靠、免維護的導線連接,防止接線單元鬆動和產生高接觸電阻。
為什麼使用 WAGO?
生產白色車身對系統可用性以及生產過程中的安全性和可靠性提出了最高要求。這是透過獨立自動化各個系統部件並將其整合至主站系統中來予以補充。因為通常不同的系統製造商為一條生產線生產系統零件。搭配 WAGO 產品,您可以快速輕鬆地應對這些挑戰。
為什麼使用 WAGO?
在塗裝工廠中,多個不同步驟相互同步進行。輸送設備、機器人和應用程式本身必須相互影響以將各個應用步驟結合成流暢的製程。塗裝工廠是一個零錯誤區域,對電氣元件提出了最高要求。WAGO 提供優化的產品以實現完美的塗裝製程。
為什麼使用 WAGO?
術語“動力總成”描述了生產動力總成元件的所有區域。這裡的重點是生產高精度傳動齒輪以及引擎曲軸。動力總成要求所有自動化產品具有最大的可靠性:所有成品元件必須在正確的時間準備好安裝到正確的引擎或變速箱中。專為此應用設計的 WAGO 產品滿足了這一要求。
為什麼使用 WAGO?
®
PRO Power,用於高輸出要求應用的專業電源供應器。在汽車生產中,最後組裝完成了整個製程。最後組裝最重要的一步是結合,即動力傳動系統和引擎用螺栓固定在車身上的那一刻。需要高度的精度和控制,以確保在組裝過程中始終將正確的元件連接到正確的部件上。WAGO 產品(例如,控制器)滿足最後最後組裝的高要求,並確保相應區域全天候處於故障安全運行狀態。
為什麼使用 WAGO?
WAGO 產品用於汽車製造的所有生產領域,例如,無螺絲連接技術可確保系統的最大可用性。WAGO 的控制器和遠端 I/O 為生產工廠的能源管理提供支援。用於未來汽車製造的高效生產。
客戶應用:汽車行業
汽車供應商的自動化:Brose使用模組化 WAGO-I/O-SYSTEM,因為他支援所有傳統的通訊協定和 ETHERNET 標準。
Schuster Energieversorgunssysteme 是一家能源供應解決方案專家,其創新的、獨立於製造商的緊急照明系統引起了轟動。汽車行業的早期採用者引領潮流,現在其他行業的公司也表現出興趣。照明解決方案的核心是 WAGO-I/O-SYSTEM 750,他實現了智慧照明控制功能。
毫無疑問,亨利福特是汽車生產領域最重要的先驅之一,並透過引入生產線生產在該行業留下了獨一無二的印記。直到今天,持續改善流程的願望仍然存在於公司的 DNA 中。在最近一次全廠休假期間,科隆生產工廠的沖壓線進行了重建和優化,該工廠生產福特嘉年華的底盤部件。一個看似很小的元素在這個過程中發揮了重要作用:WAGO 軌道式接線端子台。
“爆炸”究竟是如何定義的?原因和特點是什麼?有哪些保護措施?WAGO 告訴您。
儲存和生產設施中的現代照明管理不僅可以降低能源和成本,還可以將經濟運行和資源節約與使用者舒適度和靈活性相結合。
樓宇技術
無論是照明和房間管理,還是暖氣、通風或空調解決方案,WAGO 都是創新合作夥伴,提供合適的產品,為您節省時間、成本和能源。
照明技術
從 LED 模組和驅動器的連接技術到照明連接和管理,WAGO 擁有高效照明的經驗和解決方案。
數位化
透過雲端或智慧自動化進行的交叉通信:儘管工業數位化具有許多方面並提供了更多機會,但是網路安全仍然是一個主要挑戰。
能源管理
節約能源對環境和企業都有好處。執行適當的分析並採取正確的步驟可以帶來可持續的利潤。WAGO是您進行有效能源管理的合作夥伴。