產品編號 737-308 三層 PCB 接線端子台; 2.5 mm²; 焊針間距 5.08 mm; 24 極; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 橙色 (1) Solder pins in line 尺寸 (mm)L = ((pole no. / 3) x pin spacing) + 1 mm 產品編號 737-308 三層 PCB 接線端子台 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定 產品編號 737-308 三層 PCB 接線端子台 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定