產品編號 737-606 三層 PCB 接線端子台; 2.5 mm²; 焊針間距 7.62 mm; 18 極; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 橙色 (1) Solder pins in line 尺寸 (mm)L = ((pole no. / 3) – 1) x pin spacing + 5 mm + 1 mm 產品編號 737-606 三層 PCB 接線端子台 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定 產品編號 737-606 三層 PCB 接線端子台 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定